1 5/8 N CTL 178.000


Nie możesz znaleźć wymaganej konfiguracji? Skontaktuj się z nami


1 5/8 N CTL 178.000
60 Case, calowy

60 Case , 1.625 in Średnica, Wałeczek igiełkowy, Stal węglowa lub aluminiumMin. 60 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  5 Days*
$1098.26 szt.**
Długość niestandardowa:

Min.: 1.0 in  Maks.: 178.0 in  Tolerancja ±0,03125 mm

Obróbka specjalna

Wymagana jest niestandardowa długość (po lewej).

Dodaj do koszyka

  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 1.6250
[ToleranceValues] 1.6250/1.6247 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak opcji
Materiał, wał Stal węglowa 1566
Wykończenie powierzchni Maks. 8 Ra, mikrocale
Klasa tolerancji Class N
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Prostość 0,001 cala na stopę, wartość skumulowana (0,002 cala całkowitego odczytu wskaźnika)
Długość 4 521,200 mm / 178,000 in
Średnica 41 mm / 1,625 in
Ciężar 104,486 lb
Okrągłość 0,00127 mm / 0,00005 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: